パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74HCS273 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の入力信号またはノイズの多い入力信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 拡張周囲温度範囲:-40℃~+125℃、TA
SN74HCS273 に関する概要
SN74HCS273 デバイスはポジティブ・エッジ・トリガ 8 出力 D タイプ・フリップ・フロップで、 シュミット・トリガ入力、共有の非同期アクティブ LOW クリア (CLR) 入力、および共有の立ち上がりエッジ・トリガのクロック (CLK) 入力を備えています。