パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (BQB) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74HCS594-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃、T A
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- ウェッタブル・フランク QFN (WBQB) パッケージで供給
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の入力信号またはノイズの多い入力信号に対応
- 低消費電力:
- I CC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
SN74HCS594-Q1 に関する概要
SN74HCS594-Q1 デバイスには、8 ビットのシリアル・イン、パラレル・アウトのシフト・レジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプ・ストレージ・レジスタへデータを供給します。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号によるデータ出力エラーを解消できます。ストレージ・レジスタはパラレル出力を備えています。シフト・レジスタとストレージ・レジスタの両方に対して、独立したクロックとダイレクト・オーバーライディング・クリア ( SRCLR、 RCLR) 入力が提供されます。カスケード接続用にシリアル出力 (Q H) が用意されています。
シフト・レジスタ (SRCLK) とストレージ・レジスタ (RCLK) クロックの両方がポジティブ・エッジ・トリガです。両方のクロックが一緒に接続されている場合、シフト・レジスタはストレージ・レジスタより 1 カウント・パルス前になります。