パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DYY) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74HCS74 の特徴
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 広い周囲温度範囲:–40℃~+125℃、TA
SN74HCS74 に関する概要
このデバイスには、2 つの独立した D タイプ正エッジ・トリガのフリップ・フロップが含まれています。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。プリセット (PRE) 入力が Low レベルのとき、出力は High になります。クリア (CLR) 入力が Low レベルのとき、出力は Low にリセットされます。プリセット機能とクリア機能は非同期であり、他方の入力レベルとは無関係です。PRE と CLR が非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力 (Q、Q) に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、入力クロック (CLK) 信号の立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、データ (D) 入力のデータは、出力 (Q、Q) のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。