SN74HCU7204
- Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 20-µA Max ICC
- Typical tpd = 7 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Unbuffered Outputs
The SN74HCU7204 contains two independent unbuffered inverters. The device performs the Boolean function Y= A in positive logic.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点