パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LV174A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 7.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV174A に関する概要
LV174A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたヘキサ D タイプ・フリップ・フロップです。