パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
SN74LV175A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 7.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- すべてのポートで混合モード電圧動作をサポート
- 2 レール出力を備えた 4 つのフリップ・フロップを内蔵
SN74LV175A に関する概要
SN74LV175A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたクワッド D タイプ・フリップ・フロップです。これらのデバイスは、ダイレクト・クリア ( CLR) 入力と、各フリップ・フロップからの相補出力を備えています。