パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV240A の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート) > 2.3V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バック ドライブ保護をサポート
SN74LV240A に関する概要
これらの反転出力付きオクタル バッファ / ドライバは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
’LV240A デバイスは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度の両方を向上することに特化して設計されています。
これらのデバイスは、独立した出力イネーブル (OE) 入力を備えた 2 つの 4 ビット バッファ / ライン ドライバで構成されています。OE が Low の場合、デバイスは A 入力の反転データを Y 出力に渡します。OE が High の場合、出力は高インピーダンス状態になります。