パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV273A の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 10.5ns (5V 時)
- V OLP (代表値) (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- V OHV (代表値) (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- I off により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- すべてのポートで混合モード電圧動作を サポート
- JESD 17 準拠 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV273A に関する概要
SN74LV273A デバイスは、2V~5.5V の V CC で動作するように設計されたオクタル D タイプ・フリップ・フロップです。