パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV393A-Q1 の特徴
- 2V~5.5V の V CC で動作
- 最大 t pd 9.5ns (5V 時)
- 標準 V OLP (出力グランド・バウンス) < 0.8V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- 標準 V OHV (出力 V OH アンダーシュート) > 2.3V (V CC = 3.3V、T A = 25℃)
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV393A-Q1 に関する概要
LV393A デバイスには 8 つのフリップ・フロップと追加のゲート処理機能が搭載されており、2 つの独立した 4 ビット・カウンタを 1 つのパッケージに実装しています。これらのデバイスは、2V~5.5V の V CC 動作用に設計されています。