SN74LVTZ244
- State-of-the-Art Advanced BiCMOS Technology (ABT) Design for 3.3-V Operation and Low-Static Power Dissipation
- High-Impedance State During Power Up and Power Down
- Support Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
- Support Unregulated Battery Operation Down to 2.7 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)< 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
- Latch-Up Performance Exceeds 500 mA Per JEDEC Standard JESD-17
- Bus-Hold Data Inputs Eliminate the Need for External Pullup Resistors
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW), Shrink Small-Outline (DB), and Thin Shrink Small-Outline (PW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Ceramic (J) DIPs
These octal buffers/drivers are designed specifically for low-voltage (3.3-V) VCC operation with the capability to provide a TTL interface to a 5-V system environment.
These devices are organized as two 4-bit line drivers with separate output-enable () inputs. When is low, the device passes data from the A inputs to the Y outputs. When is high, the outputs are in the high-impedance state.
Active bus-hold circuitry is provided to hold unused or floating data inputs at a valid logic level.
The SN74LVTZ244 is available in TI's shrink small-outline package (DB), which provides the same I/O pin count and functionality of standard small-outline packages in less than half the printed-circuit-board area.
The SN54LVTZ244 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LVTZ244 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3.3-V ABT Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs データシート (Rev. C) | 1995年 7月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点