TAA5242

アクティブ

119dB のダイナミック レンジを備えたハードウェア制御の高性能ステレオ オーディオ ADC

製品詳細

Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 2 Control interface H/W Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 119 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 192 Analog inputs 2 Control interface H/W Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 119 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • ステレオ高性能オーディオ ADC
    • 性能:
      • ライン / マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:119dB
      • 差動入力 THD+N:-98 dB
    • 入力電圧:
      • 差動、2VRMS フルスケール入力
      • シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
    • サンプル レート (fS) = 8kHz~192kHz
  • 主な特長
    • ピンまたはハードウェア制御
    • オーディオ シリアル インターフェイス
      • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
      • バス コントローラおよびターゲット モード
      • TDM モードのデイジーチェーン
      • ワード長:24 ビットまたは 32 ビットを選択可能
    • カットオフ周波数を選択可能なデジタル HPF:
      • 48kHz のサンプリング レートで 1Hz または 12Hz
    • ピンで選択可能なデジタル デシメーションフィルタ オプション:
      • リニア位相
      • 低レイテンシ
    • PLL およびマイクロフォン バイアスを内蔵
    • 自動クロック検出
    • 自動サンプル レート検出
    • クロック エラー時の割り込み出力
    • 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
    • I/O 電源動作:1.8V または 3.3V
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃
  • ステレオ高性能オーディオ ADC
    • 性能:
      • ライン / マイクロフォン差動入力のダイナミック レンジ:119dB
      • 差動入力 THD+N:-98 dB
    • 入力電圧:
      • 差動、2VRMS フルスケール入力
      • シングルエンド、1VRMS フルスケール入力
    • サンプル レート (fS) = 8kHz~192kHz
  • 主な特長
    • ピンまたはハードウェア制御
    • オーディオ シリアル インターフェイス
      • フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
      • バス コントローラおよびターゲット モード
      • TDM モードのデイジーチェーン
      • ワード長:24 ビットまたは 32 ビットを選択可能
    • カットオフ周波数を選択可能なデジタル HPF:
      • 48kHz のサンプリング レートで 1Hz または 12Hz
    • ピンで選択可能なデジタル デシメーションフィルタ オプション:
      • リニア位相
      • 低レイテンシ
    • PLL およびマイクロフォン バイアスを内蔵
    • 自動クロック検出
    • 自動サンプル レート検出
    • クロック エラー時の割り込み出力
    • 単一電源動作 AVDD:1.8V または 3.3V
    • I/O 電源動作:1.8V または 3.3V
    • 温度グレード 1:-40℃ ≤ TA ≤ +125℃

TAA5242 は、2VRMS の差動入力と 119dB のダイナミック レンジを備えた高性能ステレオ オーディオ ADC です。TAA5242 は、AC または DC 結合構成のオプションにより、差動とシングルエンドの両方のライン / マイクロフォン入力信号をサポートします。TAA5242 は、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、ピンでカットオフを選択できるデジタル ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵しており、最高 192kHz のサンプル レートをサポートします。TAA5242 は、コントローラおよびターゲット モードで時分割多重化 (TDM)、I2S、または左揃え (LJ) オーディオ フォーマットをサポートし、 ピン / ハードウェア制御で制御されます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAA5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。

TAA5242 は、2VRMS の差動入力と 119dB のダイナミック レンジを備えた高性能ステレオ オーディオ ADC です。TAA5242 は、AC または DC 結合構成のオプションにより、差動とシングルエンドの両方のライン / マイクロフォン入力信号をサポートします。TAA5242 は、低ジッタの位相ロック ループ (PLL)、ピンでカットオフを選択できるデジタル ハイパス フィルタ (HPF) を内蔵しており、最高 192kHz のサンプル レートをサポートします。TAA5242 は、コントローラおよびターゲット モードで時分割多重化 (TDM)、I2S、または左揃え (LJ) オーディオ フォーマットをサポートし、 ピン / ハードウェア制御で制御されます。このように高性能な機能、ピン制御、そして単一電源動作であるため、TAA5242 はスペースに制約のあるオーディオ アプリケーションに最適な選択肢となっています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TAA5212 アクティブ 119dB のダイナミック レンジと構成可能なデジタル フィルタ搭載、高性能ステレオ オーディオ ADC Software-controlled version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAA5242 119 dB のダイナミック レンジを備えたハードウェア制御の高性能 ステレオ オーディオ ADC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 10日
アプリケーション・ノート TAA52xx Power Consumption Matrix Across Various Usage Scenarios PDF | HTML 2024年 12月 11日
アプリケーション・ノート Clocking Configuration of Device and Flexible Clocking For TAx5x1x Family (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 5日
アプリケーション・ノート Analog Input Configurations, Mixing and Muxing of TAx5x1x Devices (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 15日
製品概要 Audio ADC, DAC, and CODEC for Professional Audio and Music Applications PDF | HTML 2024年 2月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAA5242EVM-K — TAA5242 評価基板

TAA5242 評価基板 (EVM) を使用すると、TAA5242 の各種機能をテストできます。この製品は、陸上モバイル無線、IP 電話、業務用オーディオの各アプリケーションを意図した、2 チャネルのハードウェア制御高性能ステレオ ADC です。この評価基板 (EVM) は、フレキシブルなマザーボードである AC-MB と組み合わせて使用します。このマザーボードは、この評価基板に対して電力、制御信号、オーディオ データを供給します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian