TAS5103
- 2×20W、10% THD+N、8Ω BTL、18V(TAS5102、ヒートシンク付き)
- 2×15W、10% THD+N、8Ω BTL、15.5V(TAS5103)
- 2×10W、10% THD+N、8Ω BTL、13V
- SNR:100dB以上(A-補正)
- THD+N:0.1%未満(1W)
- 熱特性強化型パッケージ:32ピンHTSSOP
- DAD(TAS5102)上面パッド
- DAP(TAS5103)下面パッド
- 180mΩ出力MOSFETによる高効率パワー・ステージ(>90%)
- 広いPVDD範囲:8V~23V
- 電源シーケンスなしで起動時の保護を実現するパワーオン・リセット
- 低電圧、過熱、過電流、短絡の自己保護回路を内蔵
- ゲート駆動電源用レギュレータを内蔵
- 障害通知
- EMI適合(推奨システム設計で使用時)
- APPLICATIONS
- テレビ
- ミニ/マイクロ・オーディオ・システム
- DVDレシーバ
- ホーム・シアター
TAS5102/TAS5103は、すぐれた保護システムを備えたステレオ・デジタル・アンプ用パワー・ステージICです。TAS5102/TAS5103は、8Ωのブリッジ接続負荷(BTL)をチャネルあたり最大20W/15Wで駆動でき、低ノイズ出力、低(THD+N)性能、低アイドル消費電力といった特長を備えています。
TAS5086などのモジュレータとTAS5102/TAS5103とのチップセットを使用して、低コストで高忠実度のオーディオ・システムを構築できます。このシステムでは、単純なパッシブLC復調フィルタを追加するだけで、EMI適合が実証された高品質、高効率のオーディオ・アンプを実現できます。これらのデバイスは、VREG用に3.3V、PVDD用に最大23Vの2つの電源を必要とします。TAS5102/TAS5103では、内部パワーオン・リセットにより、電源投入時のシーケンシングが不要です。このデジタル・アンプの効率は8Ωで90%を超えるため、サイズの小さな電源やヒートシンクを使用できます。
TAS5102/3には、革新的な保護システムがオンチップで内蔵され、システムの損傷につながるような各種の障害状況から、デバイスを保護します。これらの保護には、短絡保護回路、過電流保護、低電圧保護、および過熱保護が含まれます。TAS5102/TAS5103には、新しい独自の電流制限回路が組み込まれ、音楽信号に高レベルの過渡電流が発生した場合にデバイスがシャットダウンする可能性を低くしています。
詳細リクエスト
PurePath™ Console 3 や他の設計リソースへのアクセス権の申請方法:TAS2110 のご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 20W/15W ステレオ・デジタル・アンプ用パワー・ステージ データシート (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2008年 12月 11日 | |
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS510x EVM for the TAS510x Digital Amplifier Power Output Stage (Rev. A) | 2008年 8月 29日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点