TAS5132
- 2×20 W at 10% THD+N Into 8-
BTL
- >100-dB SNR (A-Weighted)
- <0.1% THD+N at 1 W
- Thermally Enhanced Package:
- DDV (44-pin HTSSOP)
- High-Efficiency Power Stage (>90%) With 140-m
Output MOSFETs
- Power-On Reset for Protection on Power Up Without Any Power-Supply Sequencing
- Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overload, Short Circuit
- PWM Activity Detector to detect stopped PWM inputs and protect the system
- Error Reporting
- EMI Compliant When Used With Recommended System Design
- Intelligent Gate Drive
- Pin Compatible With the TAS5142DDV
- APPLICATIONS
- Televisions
- Mini/Micro Audio Systems
- DVD Receivers
- Home Theaters
All other trademarks are the property of their respective owners
The TAS5132 is an integrated stereo digital amplifier power stage with an advanced protection system. The TAS5132 is capable of driving a 6- bridge-tied load (BTL) at up to 25 W per channel with low integrated noise at the output, low THD+N performance, and low idle power dissipation.
A low-cost, high-fidelity audio system can be built using a TI chipset, comprising a modulator (e.g., TAS5086) and the TAS5132. This system only requires a simple passive LC demodulation filter to deliver high-quality, high-efficiency audio amplification with proven EMI compliance. This device requires two power supplies, at 12 V for GVDD and VDD, and at 18 V for PVDD. The TAS5132 does not require power-up sequencing due to internal power-on reset. The efficiency of this digital amplifier is greater than 90% into 8 , which enables the use of smaller power supplies and heatsinks.
The TAS5132 has an innovative protection system integrated on chip, safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and overtemperature protection. The TAS5132 has a new proprietary current-limiting circuit that reduces the possibility of device shutdown during high-level music transients.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TAS5132 データシート | 2006年 12月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | TAS5132DDV2EVM | 2007年 4月 5日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5132DDV2EVM - User Guide | 2007年 4月 5日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5132DDV6EVM - User Guide (Rev. A) | 2007年 3月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | PSRR for Purepath Digital Audio Amplifiers | 2005年 4月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DDV) | 44 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。