パッケージ情報
パッケージ | ピン数 HTSSOP (DDV) | 44 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 35 | TUBE |
TAS5162 の特徴
- 2 × 160W(8 BTL、10% THD+N)
- 2 × 210W(6 BTL、10% THD+N)
- 1 × 300W(4 パラレルBTL、10% THD+N)(1)
- SNR:>110dB(A補正、モジュレータにTAS5518を使用の時)
- THD+N(1W):0.09%未満
- 熱特性を改善した2つのパッケージ:
- DKD(36ピンPSOP3)
- DDV(44ピンHTSSOP)
- 80m出力MOSFETによる高効率(>90%)パワー・ステージ
- 電源シーケンスなしで起動時にデバイスを保護するパワーオン・リセット
- アンダー・ボルテージ、過熱、過負荷、短絡の保護回路を内蔵
- エラー・レポート
- EMI基準に適合(推奨システム設計で使用時)
- インテリジェント・ゲート・ドライブ
- Mid-Z Rampにより“ポップ・ノイズ”を低減
- アプリケーション
- ミニ/ マイクロ・オーディオ・システム
- DVDレシーバ
- ホーム・シアター
(1) DDVパッケージはシステム構成に依存しますが、ここに示す最大電力レ ベルを供給可能です。また、パッド面積が小さい場合は、ヒートシンク との熱伝導がより重要になります。2つのチャネルをフルパワーで駆動す る必要のあるマルチチャネル・システムでDDVパッケージを選択して使用 する場合は、2つのチャネルが2つの別々のデバイスに分けるようにシス テムを設計することを推奨します。
TAS5162 に関する概要
TAS5162は、強化された保護システムを備えた、高性能のステレオ・デジタル・アンプ用パワー・ステージICです。TAS5162は、 ブリッジ接続(BTL)で6負荷をチャネルあたり最大210W(THD = 10%)で駆動でき、低出力ノイズ、クリッピングのない低THD+N動作、アイドル時の低消費電力といった特徴を備えて います。
モジュレータ(TAS5508など)とTAS5162のTIチップセットを使用して、低コストで高忠実度(Hi-Fi)オーディオ・システムを構築で きます。
このシステムは、単純なLCフィルタを追加するだけで、EMI適合が実証された高品質、高効率のオーディオ・アンプを実現 できます。このデバイスは、GVDDおよびVDD用に12V、PVDD用に50Vの2つの電源を必要とします。TAS5162は、内部パワ ーオン・リセットにより、電源投入シーケンスが不要です。このデジタル・アンプの効率は6Ωで90%を超えるため、小型の電源 やヒートシンクを使用できます。
TAS5162は、斬新的な保護システムがオンチップで内蔵され、システムの損傷につながる幅広い範囲にわたるデバイスの障害を防 止します。それは、短絡保護、過電流保護、アンダー・ボルテージ保護、および過熱保護となります。TAS5162には、新しい 独自の電流制限回路が組み込まれ、音楽信号に含まれる高レベルのトランジェントによってデバイスがシャットダウンするこ とを低減しています。新しいプログラミング可能な過電流検出回路により、出力のデモジュレーション・フィルタに低コスト のインダクタを使用することができます。