TAS5602
- Supports Multiple Output Configurations
- 2×20-W into a 8-Ω BTL Load at 18 V
- 4×10-W into a 4-Ω SE Load at 18 V
- 2×10W (SE) + 1×20W (BTL) at 18 V
- Thermally Enhanced Package
- DCA (56-pin HTTSOP)
- Wide Voltage Range: 10V—26V
- No Separate Supply Required for Gate Drive
- Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Closed Loop Power Stage Architecture
- Improved PSRR Reduces Power Supply Performance Requirements
- High Damping Factor Provides for Tighter, More Accurate Sound With Improved Bass Response
- Constant Output Power Over Variation in Supply Voltage
- Single Ended Inputs
- Integrated Self-Protection Circuits Including Overvoltage, Undervoltage, Overtemperature, and Short Circuit With Error Reporting
- APPLICATIONS
- Flat-Panel, Rear-Projection, and CRT TV
- Consumer Audio Applications
The TAS5602 is a 20-W (per channel) efficient, stereo digital amplifier power stage for driving 4 single-ended speakers, 2 bridge-tied speakers, or combination of single and bridge-tied loads. The TAS5602 can drive a speaker with an impedance as low as 4Ω. The high efficiency of the TAS5602 eliminates the need for an external heat sink.
A simple interface to a digital audio PWM processor is shown below. The TAS5602 is fully protected against faults with short-circuit protection and thermal protection as well as overvoltage and undervoltage protection. Faults are reported back to the processor to prevent devices from being damaged during overload conditions.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 20W Stereo (BTL) Digital Amplifier Power Stage データシート (Rev. B) | 2008年 10月 30日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5602EVM2 - User Guide | 2008年 8月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。