TAS5701
- Audio Input/Output
- 20-W Into an 8-
Load From an 18-V Supply
- Wide PVDD Range (0 V to 21 V)
- Efficient Class-D Operation Eliminates Need for Heat Sinks
- Two Serial Audio Inputs (3 Audio channels)
- Supports 32-kHz to 192-kHz Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
- Line-Level Subwoofer PWM Outputs
- 20-W Into an 8-
- Audio/PWM Processing
- BD (Filter-free) Modulation Supporting Bridge-Tied Loads ONLY
- 4-Step Volume Control (0 dB, 6 dB, 12 dB, 18 dB)
– All Channels Share Same Control - Soft Mute (50% Duty Cycle)
- DC Blocking Filters
- Fixed Maximum Modulation Limit At 97.7%
- ≥100-dB SNR – Measured at Maximum Output With THD+N = 1%, 1 kHz,
A-Weighted Noise, Gain = 0 dB - THD < 0.1% at 1/2 Rated Power
- General Features
- 5-V Tolerant Inputs (See pin list for details on which inputs are 5-V tolerant)
- Shutdown Mode for Low Power Consumption
- Thermal and Short-Circuit Protection
- Autodetect: Automatically Detect Sample-Rate Changes –
No Need for External Microprocessor Intervention
The TAS5701 is a 20-W efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs support up to 3 discrete audio channels. The SDIN1 input is routed to the internal left and right outputs. The SDIN2 input is dedicated to the SUB_PWM± outputs.
The TAS5701 is a clock slave-only device receiving clocks from external sources. The TAS5701 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data and 352.8-kHz switching rate 44.1-,88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.
Next Generation 20-W Stereo, 16V Open-Loop Digital Input Audio Class-D Amplifier with EQ and 3-Band AGL: TAS5733L
Next Generation 25-W Stereo, 26V Open-Loop Digital Input Audio Class-D Amplifier with EQ and 3-Band AGL: TAS5751M
Next Generation 25-W Stereo, 26V Open-Loop Digital Input Audio Class-D Amplifier with EQ, 3-Band AGL and Headphone Output: TAS5753MD
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 20-W Stereo Digital Audio Power Amplifier, TAS5701 データシート (Rev. A) | 2010年 7月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5701EVM - User Guide (Rev. A) | 2008年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点