TAS5704
- Audio Input/Output
- 20-W into an 8- Load From an 18-V Supply
- Two Serial Audio Inputs (Four Audio Channels)
- Supports Multiple Output Configurations:
- 2-Ch Bridged Outputs (20 W × 2)
- 4-Ch Single-Ended Outputs (10 W × 4)
- 2-Ch Single-Ended + 1-Ch Bridged (2.1) (10 W × 2 + 20 W)
- Closed Loop Power Stage Architecture
- Improved PSRR Reduces Power Supply Performance Requirements
- Higher Damping Factor Provides for Tighter, More Accurate
Sound With Improved Bass Response - Lower EMC Emissions
- Output Power is Independent of Supply Voltage Variation
- Wide PVCC Range From (10 V to 26 V)
- Supports 32-kHz–192-kHz (DVD-Audio) Sample Rates (LJ/RJ/I2S)
- Line-Level Subwoofer PWM Outputs
- Audio/PWM Processing (Hardware Controlled)
- 4-Step Gain Control (-3dB, 3dB, 9dB, 12dB)
- Soft Mute Control (50% Output Duty Cycle)
- Factory-Trimmed Internal Oscillator Enables Automatic Detection of
Incoming Sample Rates - Thermal and Short-Circuit Protection
System Two, Audio Precision are trademarks of Audio Precision, Inc.
The TAS5704 is a 20-W, efficient, digital audio power amplifier for driving stereo bridge-tied speakers. Two serial data inputs allow processing of up to four discrete audio channels and seamless integration to most digital audio processors accepting a wide range of input data and clock rates. A hardware configurable data path allows these channels to be routed to the internal speaker drivers or output via the subwoofer PWM outputs.
The TAS5704 is a slave-only device receiving all clocks from external sources. The TAS5704 operates at a 384-kHz switching rate for 32-, 48-, 96-, and 192-kHz data, and at a 352.8 kHz switching rate for 44.1-, 88.2-, and 176.4-kHz data. The 8× oversampling combined with the fourth-order noise shaper provides a flat noise floor and excellent dynamic range from 20 Hz to 20 kHz.
The closed-loop architecture of the TAS5704 provides several benefits. The high power supply rejection enables superior audio performance from a noisy, low cost supply. The high damping factor allows tighter control over speaker movement resulting in an improved bass response. Finally, switching edge rate control lowers EMC emissions without sacrificing audio performance.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 20-W Stereo Digital Audio Power Amplifier with Feedback データシート (Rev. A) | 2010年 8月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) | 2010年 3月 22日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TAS5704EVM - User Guide | 2008年 4月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。