28-pin (PW) package image

TDC1011PWR アクティブ

液面検出と ID センシング向け、シングルチャネル、超音波センシング・アナログ・フロント・エンド (AFE)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TDC1011PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TDC1011 の特徴

  • Measurement Range: Up to 8 ms
  • Operating Current: 1.8 µA (2 SPS)
  • Transmitter Channel TX
    • Supports Single Transducer Applications
    • Programmable Excitation: 31.25 kHz to 4 MHz,
      Up to 31 Pulses
  • Receiver Channel RX
    • STOP Cycle-to-Cycle Jitter: 50 psRMS
    • Low-Noise and Programmable Gain Amplifiers
    • Access to Signal Chain for External Filter
      Design
    • Programmable Threshold Comparator for Echo
      Qualification
    • Programmable Low Power Mode for Long TOF
      Measurements
  • Temperature Measurement
    • Interface to Two PT1000/500 RTDs
    • RTD-to-RTD Matching Accuracy 0.02°CRMS
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C

TDC1011 に関する概要

The TDC1011 is a fully integrated analog front-end (AFE) for ultrasonic sensing measurements of liquid level, fluid identification/concentration, and proximity/ distance applications common in automotive, industrial, medical, and consumer markets. When paired with an MSP430/C2000 MCU, power, wireless, and source code, TI provides the complete ultrasonic sensing solution.

TI’s Ultrasonic AFE offers programmability and flexibility to accommodate a wide-range of applications and end equipment. The TDC1011 can be configured for multiple transmit pulses and frequencies, gain, and signal thresholds for use with a wide-range of transducer frequencies (31.25kHz to 4MHz) and Q-factors. Similarly, the programmability of the receive path allows ultrasonic waves to be detected over a wider range of distances/tank sizes and through various mediums.

Selecting different modes of operation, the TDC1011 can be optimized for low power consumption, making it ideal for battery powered applications. The low noise amplifiers and comparators provide extremely low jitter, enabling picosecond resolution and accuracy.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TDC1011PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 48 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら