THS1401
- 14-Bit Resolution
- 1, 3, and 8 MSPS Speed Grades Available
- Differential Nonlinearity (DNL) ±0.6 LSB Typ
- Integral Nonlinearity (INL) ±1.5 LSB Typ
- Internal Reference
- Differential Inputs
- Programmable Gain Amplifier
- µP Compatible Parallel Interface
- Timing Compatible With TMS320C6000 DSP
- 3.3-V Single Supply
- Power-Down Mode
- Monolithic CMOS Design
- APPLICATIONS
- xDSL Front Ends
- Communication
- Industrial Control
- Instrumentation
- Automotive
All trademarks are the property of their respective owners.
The THS1401, THS1403, and THS1408 are 14-bit, 1/3/8 MSPS, single supply analog-to-digital converters with an internal reference, differential inputs, programmable input gain, and an on-chip sample and hold amplifier.
Implemented with a CMOS process, the device has outstanding price/performance and power/speed ratios. The THS1401, THS1403, and THS1408 are designed for use with 3.3-V systems, and with a high-speed uP compatible parallel interface, making them the first choice for solutions based on high-performance DSPs like the TI TMS320C6000 series.
The THS1401, THS1403, and THS1408 are available in a TQFP-48 package in standard commercial and industrial temperature ranges. The THS1401, THS1403, and THS1408 are available in a PQFP-48 package in automotive temperature range, and the THS1408 is available in a PQFP-48 package in military temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 14-Bit, 1/3/8 MSPS, DSP-Compatible ADC With Internal Reference and PGA データシート (Rev. D) | 2005年 9月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS14xx/5691 EVM for the THS14xx and THS56xx DAC Families (Rev. A) | 2000年 9月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TQFP (PFB) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点