16-pin (HKT) package image

5962-0722201VFA アクティブ

Rad-Tolerant Class V、広帯域、完全差動オペアンプ

アクティブ barcode LOT/DATE ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Space
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIAU
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CFP (HSL) (HKT) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE

THS4511-SP の特徴

  • Fully Differential Architecture
  • Common-Mode Input Range Includes Negative Rail
  • Minimum Gain of 2 V/V (6 dB)
  • Bandwidth: 1.1 GHz (Gain = 6 dB)
  • Slew Rate: 5100 V/µs
  • 1% Settling Time: 5.5 ns
  • HD2: -76 dBc at 70 MHz
  • HD3: -88 dBc at 70 MHz
  • OIP2: 84 dBm at 70 MHz
  • OIP3: 42 dBm at 70 MHz
  • Input Voltage Noise: 2 nV/ System, G = 6 dB)
  • Output Common-Mode Control
  • 5 V Power Supply Current: 39.2 mA
  • Power-Down Capability: 0.65 mA
  • Rad-Tolerant: 150 kRad (Si) TID
  • QML-V Qualified, SMD 5962-07222
  • APPLICATIONS
    • 5 V Data-Acquisition Systems
    • High Linearity ADC Amplifier
    • Wireless Communication
    • Medical Imaging
    • Test and Measurement

THS4511-SP に関する概要

The THS4511 is a fully differential operational amplifier designed for single-supply 5 V data-acquisition systems. It has very low noise at 2 nV/ load. Slew rate is very high at 5100 V/µs and with settling time of 5.5 ns to 1% (2 V step) it is ideal for pulsed applications. It is designed for minimum gain of 6 dB.

To allow for dc coupling to ADCs, its unique output common-mode control circuit maintains the output common-mode voltage within 5 mV offset (typical) from the set voltage, when set within ±0.5 V of mid-supply. The common-mode set point is set to mid-supply by internal circuitry, which may be over-driven from an external source.

The THS4511 is a high-performance amplifier that has been optimized for use in 5 V single-supply data acquisition systems. The output has been optimized for best performance with its common-mode voltages set to mid-supply, and the input has been optimized for performance over a wide range of common-mode input voltages. High performance at a low power-supply voltage enables single-supply 5 V data-acquisition systems while minimizing component count.

The THS4511 is offered in a 16-pin ceramic flatpack package (W), and is characterized for operation over the full military temperature range from -55°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら