THS4524-EP
- Fully Differential Architecture
- Bandwidth: 145 MHz
- Slew Rate: 490 V/µs
- HD2: –133 dBc at 10 kHz
(1 VRMS, RL = 1 kΩ) - HD3: –140 dBc at 10 kHz
(1 VRMS, RL = 1 kΩ) - Input Voltage Noise: 4.6 nV/√Hz
(f = 100 kHz) - THD+N: –112dBc (0.00025%) at 1 kHz
(22-kHz BW, G = 1, 5 VPP) - Open-Loop Gain: 119 dB
- NRI—Negative Rail Input
- RRO—Rail-to-Rail Output
- Output Common-Mode Control
(With Low Offset and Drift) - Power Supply:
- Voltage: +2.5 V (±1.25 V)
to +5.5 V (±2.75 V) - Current: 1.14 mA/ch
- Voltage: +2.5 V (±1.25 V)
- Power-Down Capability: 20 µA (Typical)
Supports Defense, Aerospace, and Medical Applications
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
- Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
(1) Additional temperature ranges available - contact factory
All trademarks are the property of their respective owners.
The THS4524 is a very low-power, fully differential operational amplifier with rail-to-rail output and an input common-mode range that includes the negative rail. This amplifier is designed for low-power data acquisition systems and high-density applications where power dissipation is a critical parameter, and provide exceptional performance in audio applications.
This fully differential op amp features accurate output common-mode control that allows for dc-coupling when driving analog-to-digital converters (ADCs). This control, coupled with an input common-mode range below the negative rail as well as rail-to-rail output, allows for easy interfacing between single-ended, ground-referenced signal sources. Additionally, the THS4524 is ideally suited for driving both successive-approximation register (SAR) and delta-sigma (ΔΣ) ADCs using only a single +2.5-V to +5-V and ground power supply.
The THS4524 fully differential op amp is characterized for operation over the full industrial temperature range from –55°C to 125°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-to-Rail Output, Fully Diff. Amplifier データシート (Rev. A) | 2013年 8月 14日 | |||
| * | VID | THS4524-EP VID V6212612 | 2016年 6月 21日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点