THS6022
- ADSL, HDSL and VDSL Differential Line Driver
- 200-mA Output Current Minimum Into 50- Load
- High Speed
- 210-MHz Bandwidth (-3-dB) at 50- Load
- 1900-V/µs Slew Rate, G = 5
- Low Distortion
- -69-dB Third-Order Harmonic Distortion at f = 1 MHz, 50- Load, and VO(PP) = 20 V
- Independent Power Supplies for Low Crosstalk
- Wide Supply Range ±5 V to ±15 V
- Thermal-Shutdown and Short-Circuit Protection
- Evaluation Module Available
PowerPAD, MicroStar Junior are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The THS6022 contains two high-speed drivers capable of providing 200-mA output current (minimum) into a 50- load. These drivers can be configured differentially to drive a 50-V p-p output signal over low-impedance lines. The drivers are current feedback amplifiers, designed for the high slew rates necessary to support low total harmonic distortion (THD) in xDSL applications. The THS6022 is ideally suited for asymmetrical digital subscriber line (ADSL) at the remote terminal, high-data-rate digital subscriber line (HDSL), and very high-data-rate digital subscribe line (VDSL), where it supports the high-peak voltage and current requirements of these applications. Separate power supply connections for each driver are provided to minimize crosstalk.
The THS6022 is packaged in the patented PowerPAD™ package. This package provides outstanding thermal characteristics in a small-footprint package that is fully compatible with automated surface-mount assembly procedures. The exposed thermal pad on the underside of the package is in direct contact with the die. By simply soldering the pad to the PWB copper and using other thermal outlets, the heat is conducted away from the junction.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 250-mA Dual Differential Line Driver データシート (Rev. D) | 2007年 7月 27日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App | 2017年 11月 20日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Active Output Impedance for ADSL Line Drivers | 2002年 11月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | THS6022 EVM User's Guide | 1998年 11月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS6022 TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。