THS6132
- Low Total Power Consumption Increases ADSL Line Card Density (20 dBm on Line)
- 600 mW w/Active Termination (Full Bias)
- 530 mW w/Active Termination (Low Bias)
- Low MTPR of –74 dBc (All Bias Conditions)
- High Output Current of 500 mA (typ)
- Wide Supply Voltage Range of ±5 V to ±15 V [VCC(H)] and ±3.3 V to ±15 V [VCC(L)]
- Wide Output Voltage Swing of 43 Vpp Into 100- Differential Load [VCC(H) = ±12 V]
- Multiple Bias Modes Allow Low Quiescent Power Consumption for Short Line Lengths
- 160-mW/ch Full Bias Mode
- 135-mW/ch Mid Bias Mode
- 110-mW/ch Low Bias Mode
- 75-mW/ch Terminate Only Mode
- 13-mW/ch Shutdown Mode
- Low Noise for Increased Receiver Sensitivity
- 3.3 pA/Hz Noninverting Current Noise
- 9.5 pA/Hz Inverting Current Noise
- 3.5 nV/Hz Voltage Noise
- APPLICATIONS
- Ideal for Active Termination Full Rate ADSL DMT applications (20-dBm Line Power)
The THS6132 is a Class-G current feedback differential line driver ideal for full rate ADSL DMT systems. Its extremely low power consumption of 600 mW or lower is ideal for ADSL systems that must achieve high densities in ADSL central office rack applications. The unique patent pending architecture of the THS6132 allows the quiescent current to be much lower than existing line drivers while still achieving very high linearity. In addition, the multiple bias settings of the amplifiers allow for even lower power consumption for line lengths where the full performance of the amplifier is not required. The output voltage swing has been vastly improved over first generation Glass-G amplifiers and allows the use of lower power supply voltages that help conserve power. For maximum flexibility, the THS6132 can be configured in classical Class-AB mode requiring only as few as one power supply.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Efficiency Class-G ADSL Line Driver データシート (Rev. A) | 2003年 2月 27日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Active Output Impedance for ADSL Line Drivers | 2002年 11月 26日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | THS6132EVM User's Guide | 2002年 11月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HLQFP (VFP) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点