THS6226A
- Digitally-Adjustable Quiescent Current:
9.4 mA to 24.8 mA - Bias Current Step: 1.0 mA
- Independent Voltage Boost and Main Line Driver Disable
- Low-Power Line Termination Mode
- Full Capacitor Recharge: 200 µs
- Low Input Voltage Noise Density:
6.5 nV/√Hz Input-Referred Voltage Noise - Low MTPR Distortion:
70 dB with +19.8 dBm G.993.2—Profile 8b - –83-dBc HD3 (1 MHz, 60-Ω Differential)
- High Output Current: 383 mA into 60 Ω
- Wide Output Swing: 40 VPP (+12-V, 60-Ω Differential Load with a 1:1.4 Transformer)
- Wide Bandwidth: 97 MHz
- Port-to-Port Separation: 90 dB at 1 MHz
- PSRR: 70 dB at 1 MHz for Good Isolation
The THS6226A is a dual-port, class H, current-feedback architecture, differential line driver amplifier system ideal for xDSL systems. The device is targeted for use in very-high-bit-rate digital subscriber line 2 (VDSL2) line driver systems that enable native DTM signals while supporting greater than +20.5-dBm line power (up to 8.5 MHz) with good linearity, supporting the G.993.2 VDSL2 8b profile. The device is also fast enough to support central-office transmissions of +14.5-dBm line power up to 30 MHz.
The unique architecture of the device allows quiescent current to be minimal while still achieving very high linearity. Differential distortion, under full bias conditions, is –91 dBc at 1 MHz and reduces to only –75 dBc at 5 MHz. Fixed multiple bias settings of the amplifiers offer enhanced power savings for line lengths where the full performance of the amplifier is not required. To allow for even more flexibility and power savings on all profiles, quiescent current is digitally adjustable from 7.6 mA to 23 mA with a bias current step of 1.0 mA. For systems where additional power savings while not transmitting are desired, the device can be used in its line termination mode to maintain impedance matching.
The wide output swing on +12-V power supplies, coupled with excellent current drive, allows for wide dynamic headroom, keeping distortion minimal. The device is available in a VQFN-32 PowerPAD™ package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | THS6226A Gated-Class H, Dual-Port VDSL2 Line Driver データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2014年 5月 22日 | ||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点