THS7001
- Separate Low Noise Preamp and PGA Stages
- Shutdown Control
- Preamp Features
- Low Voltage Noise...1.7 nV/
Hz
- Accessible Output Pin for External Filtering
- Voltage Feedback, Gmin = -1, 2
- 100 MHz Bandwidth (-3 dB)
- Low Voltage Noise...1.7 nV/
- PGA Features
- Digitally Programmable Gain
- -22 dB to 20 dB Gain/Attenuation Range
- 6 dB Step Resolution
- Output Clamp Protection
- 70 MHz Bandwidth (-3 dB)
- 175 V/µs Slew Rate
- Wide Supply Range ±4.5 V to ±16 V
- PowerPAD™ Package for Enhanced Thermal Performance
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The THS7001 (single) and THS7002 (dual) are high-speed programmable-gain amplifiers, ideal for applications where load impedance can often vary. Each channel on this device consists of a separate low-noise input preamp and a programmable gain amplifier (PGA). The preamp is a voltage-feedback amplifier offering a low 1.7-nV/Hz voltage noise with a 100-MHz (-3 dB) bandwidth. The output pin of the preamp is accessible so that filters can be easily added to the amplifier.
The 3-bit digitally-controlled PGA provides a -22-dB to 20-dB attenuation/gain range with a 6-dB step resolution. In addition, the PGA provides both high and low output clamp protection to prevent the output signal from swinging outside the common-mode input range of an analog-to-digital converter. The PGA provides a wide 70-MHz (-3 dB) bandwidth, which remains relatively constant over the entire gain/attenuation range. Independent shutdown control is also provided for power conservation and multiplexing. These devices operate over a wide ±4.5-V to ±16-V supply voltage range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 70-MHz Programmable-Gain Amplifiers データシート (Rev. C) | 2007年 3月 15日 | |||
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
ユーザー・ガイド | THS7001 Programmable-Gain Amplifier Evaluation Module User's Guide | 1999年 12月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS7001 PGA TINA-TI Reference Design (Rev. B)
THS7001 Preamp TINA-TI Reference Design (Rev. B)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点