TIBPAL16R6-30M
- High-Performance Operation:
Propagation Delay
C Suffix . . . 25 ns Max
M Suffix . . . 30 ns Max - Functionally Equivalent, but Faster Than PAL16L8A, PAL16R4A,
PAL16R6A, and PAL16R8A - Power-Up Clear on Registered Devices (All Register Outputs Are
Set High, but Voltage Levels at the Output Pins Go Low) - Package Options Include Both Plastic and Ceramic Chip Carriers
in Addition to Plastic and Ceramic DIPs - Dependable Texas Instruments Quality and Reliability
IMPACT is a trademark of Texas Instruments.
PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.
These programmable array logic devices feature high speed and functional equivalency when compared with currently available devices. These IMPACT™ circuits combine the latest Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses to provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allows for quick design of custom functions and typically results in a more compact circuit board. In addition, chip carriers are available for further reduction in board space.
The TIBPAL16 C series is characterized from 0°C to 75°C. The TIBPAL16 M series is characterized for operation over the full military temperature range of 55°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Low-Power High-Performance IMPACT PAL Circuits データシート (Rev. A) | 2011年 1月 5日 | |||
* | SMD | TIBPAL16R6-30M SMD 5962-85155 | 2016年 6月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 20 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点