TLC2933A
- VCO (Voltage-Controlled Oscillator):
- Complete Oscillator Using Only One External Bias Resistor (RBIAS)
- Lock Frequency:
- 30 MHz to 55 MHz (VDD = 3 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- 30 MHz to 60 MHz (VDD = 3.3 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- 43 MHz to 110 MHz (VDD = 5 V ±5%, TA = -20°C to 75°C, x1 Output)
- Selectable Output Frequency
- PFD (Phase Frequency Detector): High Speed, Edge-Triggered Detector with Internal Charge Pump
- Independent VCO, PFD Power-Down Mode
- Thin Small-Outline Package (14 Terminal)
- CMOS Technology
- Pin Compatible TLC2933IPW
The TLC2933A is designed for phase-locked loop (PLL) systems and is composed of a voltage-controlled oscillator (VCO) and an edge-triggered type phase frequency detector (PFD). The oscillation frequency range of the VCO is set by an external bias resistor (RBIAS). The VCO has a 1/2 frequency divider at the output stage. The high speed PFD with internal charge pump detects the phase difference between the reference frequency input and signal frequency input from the external counter. Both the VCO and the PFD have inhibit functions, which can be used as power-down mode. Due to the TLC2933A high speed and stable oscillation capability, the TLC2933A is suitable for use as a high-performance PLL.
TI からの設計サポートは利用不可
この製品に関して、新しいコンテンツやソフトウェアの更新など、新規プロジェクトに対する TI からの継続的な設計サポートはありません。該当する場合は、関連する資料、ソフトウェア、ツールはプロダクト フォルダに掲載されています。TI E2ETM サポート フォーラムで、アーカイブ済みの情報を検索することもできます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | High Performance Phase Locked Loop データシート | 2005年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。