14-pin (D) package image

TLC339IDR アクティブ

クワッド、マイクロパワー、LinCMOS™ コンパレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC339ID 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 14
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLC339 の特徴

  • Very Low Power . . . 200 µW Typ at 5 V
  • Fast Response Time . . . 2.5 µs Typ With 5-mV Overdrive
  • Single Supply Operation:
    • TLC139M . . . 4 V to 16 V
    • TLC339M . . . 4 V to 16 V
    • TLC339C . . . 3 V to 16 V
    • TLC339I . . . 3 V to 16 V
  • High Input Impedance . . . 1012 Typ
  • Input Offset Voltage Change at Worst Case Input at Condition Typically 0.23 µV/Month Including the First 30 Days
  • On-Chip ESD Protection

LinCMOS is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

TLC339 に関する概要

The TLC139/TLC339 consists of four independent differential-voltage comparators designed to operate from a single supply. It is functionally similar to the LM139/LM339 family but uses 1/20th the power for similar response times. The open-drain MOS output stage interfaces to a variety of leads and supplies, as well as wired logic functions. For a similar device with a push-pull output configuration, see the TLC3704 data sheet.

The Texas Instruments LinCMOS™ process offers superior analog performance to standard CMOS processes. Along with the standard CMOS advantages of low power without sacrificing speed, high input impedance, and low bias currents, the LinCMOS™ process offers extremely stable input offset voltages, even with differential input stresses of several volts. This characteristic makes it possible to build reliable CMOS comparators.

The TLC139M and TLC339M are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The TLC339C is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The TLC339I is characterized for operation over the industrial temperature range of –40°C to 85°C. The TLC339Q is characterized for operation over the extended industrial temperature range of –40°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLC339ID 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら