8-pin (D) package image

TLE2426CDR アクティブ

「レール分割型」高精度バーチャル・グランド

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLE2426CD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLE2426 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TLE2426 の特徴

  • 1/2 VI Virtual Ground for Analog Systems
  • Self-Contained 3-terminal TO-226AA Package
  • Micropower Operation...170 uA Typ,
    VI = 5 V
  • Wide VI Range...4 V to 40 V
  • High Output-Current Capability
    • Source...20 mA Typ
    • Sink...20 mA Typ
  • Excellent Output Regulation
    • -45 uV Typ at IO = 0 to -10 mA
    • +15 uV Typ at IO = 0 to +10 mA
  • Low-Impedance Output...0.0075 Ω Typ
  • Noise Reduction Pin (D, JG, and P Packages Only)

TLE2426 に関する概要

In signal-conditioning applications utilizing a single power source, a reference voltage equal to one-half the supply voltage is required for termination of all analog signal grounds. Texas Instruments presents a precision virtual ground whose output voltage is always equal to one-half the input voltage, the TLE2426 "rail splitter."

The unique combination of a high-performance, micropower operational amplifier and a precision-
trimmed divider on a single silicon chip results in a precise VO/VI ratio of 0.5 while sinking and sourcing current. The TLE2426 provides a low-
impedance output with 20 mA of sink and source capability while drawing less than 280uA

of supply current over the full input range of 4V to 40V. A designer need not pay the price in terms of board space for a conventional signal ground consisting of resistors, capacitors, operational amplifiers, and voltage references. The performance and precision of the TLE2426 is available in an easy-to-use, space saving, 3-terminal LP package. For increased performance, the optional 8-pin packages provide a noise-reduction pin. With the addition of an external capacitor (CNR), peak-to-peak noise is reduced while line ripple rejection is improved.

Initial output tolerance for a single 5-V or 12-V system is better than 1% with 3.6% over the full 40-V input range. Ripple rejection exceeds 12 bits of accuracy. Whether the application is for a data acquisition front end, analog signal termination, or simply a precision voltage reference, the TLE2426 eliminates a major source of system error.

The C-suffix devices are characterized for operation from 0°C to 70°C. The I suffix devices are characterized for operation from -40°C to 85°C. The M suffix devices are characterized over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLE2426CD アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら