TLV1812-EP
- Extended temperature range: –55°C to +125°C
- Wide supply range: 2.4V to 40V
- Rail-to-rail input
- Power-On Reset (POR) for known start-up
- Low input offset voltage: 500µV
- 420ns typical propagation delay
- Low quiescent current: 5µA per channel
- Low input bias current: 150fA
- Push-pull output option (TLV1812-EP)
-
Open-drain output option (TLV1822-EP)
The TLV1812-EP and TLV1822-EP are 40V dual channel comparators with multiple output options. The family offers rail to-rail inputs with push-pull or open-drain output options. These devices also haves an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 420ns with a full supply voltage range of 2.4V to 40V and a quiescent supply current of only 5µA per channel.
All devices include a Power-On Reset (POR) feature. This makes sure the output is in a known state until the minimum supply voltage has been reached before the output responds to the inputs, thus preventing false outputs during system power-up and powerdown.
The TLV1812-EP device has a push-pull output stage capable of sinking and sourcing milliamps of current when controlling an LED or driving a capacitive load such as a MOSFET gate. The TLV1822-EP device has an open-drain output stage that can be pulled up to 40V independent of comparator supply voltage.
These comparators are available in the SOT23-8 packages and are specified for the extended temperature range of –55°C to +125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TLV1812-EP and TLV1822-EP Enhanced Product 40V Rail-to-Rail Input Comparators with Push-Pull and Open-Drain Outputs データシート | PDF | HTML | 2024年 5月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点