20-pin (PW) package image

TLV2553IPW アクティブ

パワーダウン機能搭載、12 ビット、200KSPS、11 チャネル、低消費電力、シリアル ADC

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
ADS7952SBDBTR アクティブ 12 ビット、1 MSPS、12 チャネル、シングル・エンド、マイクロ・パワー、シリアル I/F、SAR ADC Higher speed, higher channel count

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV2553IPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TLV2553 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE

TLV2553 の特徴

  • 12-Bit-Resolution A/D Converter
  • Up to 200 KSPS (150 KSPS for 3 V) Throughput
    Over Operating Temperature Range With 12-Bit
    Output Mode
  • 11 Analog Input Channels
  • 3 Built-In Self-Test Modes
  • Inherent Sample and Hold Function
  • Linearity Error, ±1 LSB Maximum
  • On-Chip Conversion Clock
  • Unipolar or Bipolar Output Operation
  • Programmable MSB or LSB First
  • Programmable Power Down
  • Programmable Output Data Length
  • SPI Compatible Serial Interface With I/O Clock
    Frequencies up to 15 MHz (CPOL=0, CPHA=0)

TLV2553 に関する概要

The TLV2553 is a 12-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converter. The ADC has three control inputs [chip select (CS), the input-output clock, and the address/control input (DATAIN)], designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output.

In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages using configuration register 1. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, when programmed as EOC, the pin 19 output goes high to indicate that conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential, high- impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range.

The TLV2553I is characterized for operation from TA = –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TLV2553IPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら