TLV2556-EP
- 12-Bit-Resolution Analog-to-Digital Converter (ADC)
- Up to 200-KSPS (150-KSPS for 3 V)
Throughput Bit With 12-Output Mode Over
Operating Temperature Range - 11 Analog Input Channels
- 3 Built-In Self-Test Modes
- Programmable Reference (2.048 V/4.096 V
Internal or External) - Inherent Sample and Hold Function
- Linearity Error...±1 LSB Max
- On-Chip Conversion Clock
- Programmable Conversion Status Output: INT
or EOC - Unipolar or Bipolar Output Operation
- Programmable MSB or LSB First
- Programmable Power Down
- Programmable Output Data Length
- SPI Compatible Serial Interface With I/O Clock
Frequencies up to 15 MHz (CPOL = 0, CPHA = 0) - SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
- Controlled Baseline
- One Assembly/Test Site
- One Fabrication Site
- Available in Military (–55°C/125°C)
Temperature Range(1) - Extended Product Life Cycle
- Extended Product-Change Notification
- Product Traceability
- APPLICATIONS
- Industrial Process Control
- Portable Data Logging
- Battery Powered Instruments
- Automotive
(1) Additional temperature ranges are available - contact factory
The TLV2556 is a 12-bit, switched-capacitor, successive-approximation, analog-to-digital converter (ADC). The ADC has three control inputs [chip select (CS), the input-output clock, and the address/control input (DATAIN)], designed for communication with the serial port of a host processor or peripheral through a serial 3-state output.
In addition to the high-speed converter and versatile control capability, the device has an on-chip 14-channel multiplexer that can select any one of 11 inputs or any one of three internal self-test voltages using configuration register 1. The sample-and-hold function is automatic. At the end of conversion, when programmed as EOC, the pin 19 output goes high to indicate that conversion is complete. If pin 19 is programmed as INT, the signal goes low when the conversion is complete. The converter incorporated in the device features differential, high-impedance reference inputs that facilitate ratiometric conversion, scaling, and isolation of analog circuitry from logic and supply noise. A switched-capacitor design allows low-error conversion over the full operating temperature range. An internal reference is available and its voltage level is programmable via configuration register 2 (CFGR2).
The TLV2556 is characterized for operation from TA = 55°C to 125°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 12-Bit 200-KSPS 11-Channel Low-Power Serial ADC With Internal Reference データシート (Rev. A) | 2009年 7月 27日 | |||
* | VID | TLV2556-EP VID V6208622 | 2016年 6月 21日 | |||
* | 放射線と信頼性レポート | TLV2556MPWREP Reliability Report | 2011年 8月 26日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 | 2011年 3月 17日 | ||||
アプリケーション・ノート | Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) | 2010年 11月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。