パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TLV320AIC3104 の特徴
- ステレオ・オーディオ DAC:
- 信号対雑音比:102dBA
- 16、20、24、32 ビットのデータ
- 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
- 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
- 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
- ステレオ・オーディオ ADC:
- 信号対雑音比:92dBA
- 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
- 録音時にデジタル信号処理とノイズ・フィルタリングが利用可能
- 6 本のオーディオ入力ピン:
- シングルエンド入力のステレオ・ペア ×1
- 完全差動入力のステレオ・ペア ×1
- 6つのオーディオ出力ドライバ:
- ステレオの完全差動またはシングルエンド・ヘッドフォン・ドライバ
- 完全差動ステレオ・ライン出力
- 低消費電力:14mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
- 超低消費電力モード、パッシブ・アナログ・バイパス付
- I/O アナログ・ゲインをプログラム可能
- 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
- プログラム可能なマイクロフォン・バイアス・レベル
- プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
- I2C 制御バス
- オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左揃えおよび右揃え、DSP、TDMモードをサポート
- 包括的なモジュール型電源制御
- 電源:
- アナログ:2.7V~3.6V
- デジタル・コア:1.525V~1.95V
- デジタル I/O:1.1V~3.6V
- パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン VQFN
TLV320AIC3104 に関する概要
TLV320AIC3104 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。
TLV320AIC3104 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラマブル・フィルタを使用すると、デジタル・カメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。