TLV3605

アクティブ

複数の LVDS 出力採用、800ps、高速、レール・ツー・レール入力コンパレータ

製品詳細

Number of channels 1 Output type LVDS Propagation delay time (µs) 0.0008 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 13 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 Rail-to-rail In Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Adjustable Hysteresis, Latch, Shutdown VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 1 Output type LVDS Propagation delay time (µs) 0.0008 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 2.4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 13 Input bias current (±) (max) (nA) 5000 Rail-to-rail In Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features Adjustable Hysteresis, Latch, Shutdown VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
WQFN (RVK) 12 9 mm² 3 x 3
  • 小さい伝搬遅延時間:800ps
  • 小さいオーバードライブ分散:350ps
  • 静止電流:12.1mA
  • 高いトグル周波数:1.5GHz/3.0Gbps
  • 狭パルス幅検出性能:600ps
  • LVDS 出力
  • 電源電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 両方のレールから 200mV 拡張された入力同相モード範囲
  • 低い入力オフセット電圧:±5mV
  • シングル・チャネルおよびデュアル・チャネル選択可能
  • 小さい伝搬遅延時間:800ps
  • 小さいオーバードライブ分散:350ps
  • 静止電流:12.1mA
  • 高いトグル周波数:1.5GHz/3.0Gbps
  • 狭パルス幅検出性能:600ps
  • LVDS 出力
  • 電源電圧範囲:2.4V~5.5V
  • 両方のレールから 200mV 拡張された入力同相モード範囲
  • 低い入力オフセット電圧:±5mV
  • シングル・チャネルおよびデュアル・チャネル選択可能

TLV3604、TLV3605 (シングル・チャネル)、および TLV3607 (デュアル・チャネル) は、LVDS 出力とレール・ツー・レール入力を備えた 800ps の高速コンパレータです。これらの特長と、2.4V~5.5V の動作電圧範囲、3Gbps の高いトグル周波数により、LIDAR、クロック / データの回復アプリケーション、試験および測定システムに最適です。

また、TLV3604、TLV3605 および TLV3607 は、350ps の強力な入力オーバードライブ性能を有しており、わずか 600ps 幅の狭いパルスを検出できます。入力オーバードライブによって伝搬遅延の変動が小さいことと、狭いパルスを検出できることから、システム性能が向上し、タイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーションの距離範囲が拡大します。

TLV3604、TLV3605、および TLV3607 の低電圧差動信号 (LVDS) 出力は、データ・スループットの向上と消費電力の最適化にも役立ちます。相補出力で各出力の同相ノイズを抑制することにより、EMI が低減されます。LVDS 出力は、高速 FPGA や CPU など、標準 LVDS 入力を受け入れる下流デバイスの直接駆動およびインターフェイスを可能にします。

TLV3604 は超小型の 6 ピン SC-70 パッケージで提供されているため、光学センサ・モジュールなどスペースの制約が厳しいアプリケーションを容易に実現できます。TLV3605 (シングル) および TLV3607 (デュアル) は TLV3604 と同じ性能を維持し、可変ヒステリシス制御、シャットダウン、ラッチ機能が 12 ピン QFN および 16 ピン WQFN パッケージで供給されるため、試験および測定アプリケーションに最適です。

1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

TLV3604、TLV3605 (シングル・チャネル)、および TLV3607 (デュアル・チャネル) は、LVDS 出力とレール・ツー・レール入力を備えた 800ps の高速コンパレータです。これらの特長と、2.4V~5.5V の動作電圧範囲、3Gbps の高いトグル周波数により、LIDAR、クロック / データの回復アプリケーション、試験および測定システムに最適です。

また、TLV3604、TLV3605 および TLV3607 は、350ps の強力な入力オーバードライブ性能を有しており、わずか 600ps 幅の狭いパルスを検出できます。入力オーバードライブによって伝搬遅延の変動が小さいことと、狭いパルスを検出できることから、システム性能が向上し、タイム・オブ・フライト (ToF) アプリケーションの距離範囲が拡大します。

TLV3604、TLV3605、および TLV3607 の低電圧差動信号 (LVDS) 出力は、データ・スループットの向上と消費電力の最適化にも役立ちます。相補出力で各出力の同相ノイズを抑制することにより、EMI が低減されます。LVDS 出力は、高速 FPGA や CPU など、標準 LVDS 入力を受け入れる下流デバイスの直接駆動およびインターフェイスを可能にします。

TLV3604 は超小型の 6 ピン SC-70 パッケージで提供されているため、光学センサ・モジュールなどスペースの制約が厳しいアプリケーションを容易に実現できます。TLV3605 (シングル) および TLV3607 (デュアル) は TLV3604 と同じ性能を維持し、可変ヒステリシス制御、シャットダウン、ラッチ機能が 12 ピン QFN および 16 ピン WQFN パッケージで供給されるため、試験および測定アプリケーションに最適です。

1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 TLV3607 アクティブ 複数の LVDS 出力採用、800ps (ピコ秒)、デュアル、高速、レール ツー レール入力コンパレータ Dual channel version for improved channel-to-channel skew

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV3604、TLV3605、TLV3607 800ps 高速レール・ツー・レール入力コンパレータ、LVDS 出力付き データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2023年 8月 4日
製品概要 Enhancing Accuracy and Narrow Pulse Detection in Automotive and Industrial LiDAR PDF | HTML 2022年 4月 5日
製品概要 Improving the Performance of Test and Measurement Equipment with High-Speed Comp 2022年 3月 30日
技術記事 Solving top comparator challenges: Chatter PDF | HTML 2021年 10月 29日
回路設計 信号およびクロック回復コンパレータ回路 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 22日
回路設計 LVDS data and clock recovery circuit with high-speed comparators PDF | HTML 2021年 6月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) TLV3605EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 2月 16日
アプリケーション・ノート Distance Measurement with High Speed Comparators in Optical ToF Applications PDF | HTML 2020年 10月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV3605EVM — TLV3605 複数の LVDS 出力採用、800ps、高速レール・ツー・レール入力コンパレータの評価基板

TLV3605EVM は、高速コンパレータ TLV3605 を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。TLV3605EVM は、さまざまな測定ツールによるタイミング性能の評価をシンプルにすることを意図したレイアウト オプションを採用しています。TLV3605 の出力は、LVDS (低電圧差動信号伝送) 向けの設計を採用しており、最小の消費電力で、FPGA のようなインターコネクト (相互接続) デバイスに高速信号を渡すことができます。また、この EVM (評価基板) を使用すると、デバイスのラッチ性能やシャットダウン性能を評価することもでき、開発ユーザーが TLV3605 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TLV3605 Clock and Data Recovery Circuit TINA-TI Reference Design

SNOM710.TSC (23 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV3605 LVDS Clock and Data Recovery TINA-TI Reference Design

SNOM711.TSC (23 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV3605 and TLV3607 PSpice Model (Rev. A)

SNOM777A.ZIP (116 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV3605 and TLV3607 TINA-TI Test Circuit (Rev. A)

SNOM709A.ZIP (11 KB) - TINA-TI Reference Design
設計ツール

CIRCUIT060087 — 高速コンパレータを搭載した LVDS データ / クロック・リカバリ回路

クロックやデータの歪んだ波形を復元する目的で、デジタル・システムは LVDS 信号復元回路を使用します。配線が長い場合、伝送ライン上の寄生静電容量、寄生インダクタンス、反射が原因で、これらのクロックとデータ信号が減衰して歪むことがあります。このコンパレータは、減衰して歪んだ入力信号を検出し、フルスケールの LVDS 出力信号に変換する目的で使用できます。また、この回路を使用して、シングルエンド信号から LVDS 信号への変換を行うこともできます。この場合、動的なリファレンス電圧をコンパレータの反転端子に接続し、入力信号から同相電圧を抽出することになります。
ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RVK) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ