TMUX7308F

アクティブ

1.8V ロジック対応、±60V の障害保護機能搭載、8:1、1 チャネル・マルチプレクサ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 250 CON (typ) (pF) 40 ON-state leakage current (max) (µA) 0.025 Supply current (typ) (µA) 250 Bandwidth (MHz) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Overvoltage protection, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (mA) 5 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -44
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 250 CON (typ) (pF) 40 ON-state leakage current (max) (µA) 0.025 Supply current (typ) (µA) 250 Bandwidth (MHz) 80 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Overvoltage protection, Powered-off protection Input/output continuous current (max) (mA) 5 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 44 Supply voltage (max) (V) 44 Negative rail supply voltage (max) (V) -44
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RRP) 16 16 mm² 4 x 4
  • 広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±5V~±22V
    • 単一電源:8V~44V
  • フォルト保護機能を搭載:
    • 過電圧保護、ソース - 電源間またはソース - ドレイン間:±85V
    • 過電圧保護:±60V
    • 電源オフ保護:±60V
    • フォルト・チャネル以外の動作を継続
    • デジタル入力が存在しなくても既知の状態を維持
    • 過電圧状態では出力を電源にクランプ
  • ラッチアップ・フリー
  • 1.8V ロジックに対応
  • フェイルセーフ・ロジック:電源から独立して最大 44V
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • 業界標準の TSSOP と 小型の WQFN パッケージ
  • 広い電源電圧範囲:
    • デュアル電源:±5V~±22V
    • 単一電源:8V~44V
  • フォルト保護機能を搭載:
    • 過電圧保護、ソース - 電源間またはソース - ドレイン間:±85V
    • 過電圧保護:±60V
    • 電源オフ保護:±60V
    • フォルト・チャネル以外の動作を継続
    • デジタル入力が存在しなくても既知の状態を維持
    • 過電圧状態では出力を電源にクランプ
  • ラッチアップ・フリー
  • 1.8V ロジックに対応
  • フェイルセーフ・ロジック:電源から独立して最大 44V
  • ロジック・ピンにプルダウン抵抗を内蔵
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • 業界標準の TSSOP と 小型の WQFN パッケージ

TMUX7308F と TMUX7309F は 8:1 (シングル・エンド) および 4:1 (差動) 構成の最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) アナログ・マルチプレクサです。これらのデバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、または非対称電源 (V DD = 12V、V SS = -5V など) で適切に動作します。過電圧保護機能は、電源供給および電源オフの状況で利用できるため、TMUX7308F と TMUX7309F デバイスは、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションに最適です。

本デバイスは、電源オンと電源オフのどちらの状態でも、グランドに対して +60V または -60V までのフォルト電圧を阻止します。電源を喪失した場合、スイッチの入力状態やロジックの制御ステータスに関係なく、スイッチ・チャネルはオフ状態を維持します。通常動作状態では、いずれかの Sx ピンのアナログ入力信号レベルが電源電圧 (V DD または V SS) よりもスレッショルド電圧 (V T) だけ上回ると、チャネルはオフになり、Sx ピンは高インピーダンスになります。フォルト・チャネルを選択している場合、ドレイン・ピン (D または Dx) は、信号レベルが超過した電源 (V DD または V SS) にプルされます。

低静電容量、低電荷注入、フォルト保護内蔵により、TMUX7308F および TMUX7309F デバイスは、高性能と高堅牢性の両方が重要なフロント・エンド・データ・アクイジション・アプリケーションで使用できます。これらのデバイスは標準の TSSOP パッケージおよび小型の WQFN パッケージ (PCB 面積が小さい場合に理想的) で供給されます。

TMUX7308F と TMUX7309F は 8:1 (シングル・エンド) および 4:1 (差動) 構成の最新の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) アナログ・マルチプレクサです。これらのデバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、または非対称電源 (V DD = 12V、V SS = -5V など) で適切に動作します。過電圧保護機能は、電源供給および電源オフの状況で利用できるため、TMUX7308F と TMUX7309F デバイスは、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションに最適です。

本デバイスは、電源オンと電源オフのどちらの状態でも、グランドに対して +60V または -60V までのフォルト電圧を阻止します。電源を喪失した場合、スイッチの入力状態やロジックの制御ステータスに関係なく、スイッチ・チャネルはオフ状態を維持します。通常動作状態では、いずれかの Sx ピンのアナログ入力信号レベルが電源電圧 (V DD または V SS) よりもスレッショルド電圧 (V T) だけ上回ると、チャネルはオフになり、Sx ピンは高インピーダンスになります。フォルト・チャネルを選択している場合、ドレイン・ピン (D または Dx) は、信号レベルが超過した電源 (V DD または V SS) にプルされます。

低静電容量、低電荷注入、フォルト保護内蔵により、TMUX7308F および TMUX7309F デバイスは、高性能と高堅牢性の両方が重要なフロント・エンド・データ・アクイジション・アプリケーションで使用できます。これらのデバイスは標準の TSSOP パッケージおよび小型の WQFN パッケージ (PCB 面積が小さい場合に理想的) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX730xF ±60V フォルト保護、8:1 およびデュアル 4:1 マルチプレクサ、ラッチアップ・フリー 1.8V ロジック対応 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 28日
アプリケーション・ノート Protecting and Maintaining Signal Integrity in PLC Systems (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
アプリケーション・ノート How to Handle High Voltage Common Mode Applications using Multiplexers PDF | HTML 2022年 10月 3日
アプリケーション概要 Replace Discrete Protection and Optimize Your PLC System Protection PDF | HTML 2022年 1月 3日
アプリケーション・ノート Protection Against Overvoltage Events, Miswiring, and Common Mode Voltages PDF | HTML 2021年 10月 7日
アプリケーション・ノート Improving Analog Input Modules Reliability Using Fault Protected Multiplexers PDF | HTML 2021年 9月 28日
アプリケーション・ノート Using Latch Up Immune Multiplexers to Help Improve System Reliability (Rev. A) 2021年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン・リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド・ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。     

ユーザー ガイド: PDF
インターフェイス・アダプタ

LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、16、20 ピン・リードレス・パッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダーへのアダプタ

The EVM-LEADLESS1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leadless packages.  The board has footprints to convert TI's DRC, DTP, DQE, RBW, RGY, RSE, RSV, RSW RTE, RTJ, RUK , RUC, RUG, RUM,RUT and YZP surface mount packages to 100mil DIP headers.
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TMUX7308F IBIS Model

SCDM281.ZIP (31 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX7308F PSPICE Model

SCDM297.ZIP (56 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RRP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ