16-pin (RRP) package image

TMUX7412FRRPR アクティブ

1.8V ロジック対応 (4 個のアクティブ・ハイ)、±60V の障害保護機能搭載、1:1 (SPST)、4 チャネル・スイッチ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RRP) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TMUX7412F の特徴

  • 広い電源電圧範囲:
    • 単一電源:8V~44V
    • デュアル電源:±5V~±22V
  • フォルト保護機能を搭載:
    • 過電圧保護、ソース - 電源間またはソース - ドレイン間:±85V
    • 過電圧保護:±60V
    • 電源オフ保護:±60V
    • フォルト状態を示す割り込みフラグ
    • 不具合発生時の出力断線
  • デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
  • 人体モデル (HBM) ESD 定格:6kV
  • 低オン抵抗:8.3Ω (標準値)
  • フラットなオン抵抗:10mΩ (標準値)
  • 対応ロジック:12V
  • フェイルセーフ・ロジック:電源から独立して最大 44V
  • 業界標準の TSSOP と小型の WQFN パッケージ

TMUX7412F に関する概要

TMUX7411F、TMUX7412F、TMUX7413F は、1:1 (SPST)、4 チャネル構成の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) アナログ・スイッチです。これらのデバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5 V など) で適切に動作します。過電圧保護機能は、電源供給および電源オフの状況で利用できるため、 TMUX741xF デバイスは、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションに最適です。

本デバイスは、電源オフと電源オフの状態で、グランドに対して +60V または -60V までのフォルト電圧を阻止します。電源電圧が印加されていない場合、本スイッチのチャネルはスイッチの入力の状態に関係なくオフ状態を維持し、ロジック・ピンに印加されるすべての制御信号は無視されます。任意の Sx ピンの信号路の入力電圧が電源電圧 (VDD または VSS) をスレッショルド電圧 (VT) だけ上回ると、チャネルはオフになり、Sx ピンは高インピーダンスになります。障害状態で選択したチャネルのドレイン・ピン (Dx) はフローティング状態になります。システムの診断に役立つように、TMUX741xF デバイスは、ソース入力のいずれかがフォルト状態にあるかどうかを示すアクティブ LOW の割り込みフラグ (FF) を備えています。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら