TPA0103
- Desktop Computer Amplifier Solution
- 1.75-W Bridge Tied Load (BTL) Center Channel
- 500-mW L/R Single-Ended Channels
- Low Distortion Output
- < 0.05% THD+N at Full Power
- Full 3.3-V and 5-V Specifications
- Surface-Mount Power Package
24-Pin TSSOP - L/R Input MUX Feature
- Shutdown Control...IDD = 5 uA
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The TPA0103 is a 3-channel audio power amplifier in a 24-pin TSSOP thermal package primarily targeted at desktop PC or notebook applications. The left/right (L/R) channel outputs are single ended (SE) and capable of delivering 500 mW of continuous RMS power per channel into 4- loads with a 3.3-V supply voltage.
Amplifier gain is externally configured by means of two resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10. A two channel input MUX circuit is integrated on the L/R channel inputs to allow two sets of stereo inputs to the amplifier. In the typical application, the center channel amplifier is driven from a mix of the L/R inputs to produce a monaural representation of the stereo signal. The center channel amplifier can be shut down independently of the L/R output for speaker muting in headphone applications. The TPA0103 also features a full shutdown function for power sensitive applications holding the bias current to 5 uA.
The PowerPAD package (PWP) delivers a level of thermal performance that was previously achievable only in TO-220-type packages. Thermal impedances of less than 35°C/W are readily realized in multilayer PCB applications. This allows the TPA0103 to operate at full power at ambient temperature of up to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 3-Channel Audio Power Amplifier Stereo Single-Ended 500-mW and Mono BTL 1.75W データシート (Rev. A) | 2000年 3月 15日 | |||
アプリケーション・ノート | PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) | 2018年 7月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA0103EVM - User Guide | 1998年 8月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点