10-pin (DGQ) package image

TPA0213DGQR アクティブ

ヘッドホン・アンプおよび個別 SE/BTL 入力付き、ヘッドホン検出機能搭載、2W、モノラル、アナログ入力 Class-AB オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA0213DGQ アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPA0213 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HVSSOP (DGQ) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

TPA0213 の特徴

  • Ideal for Notebook Computers, PDAs, and Other Small Portable Audio Devices
  • 2 W Into 4 From 5-V Supply
  • 0.6 W Into 4 From 3-V Supply
  • Stereo Headphone Drive
  • Separate Inputs for the Mono (BTL) Signal, and Stereo (SE) Left/Right Signals
  • Wide Power Supply Compatibility 2.5 V to 5.5 V
  • Low Supply Current
    • 4.2 mA Typical at 5 V
    • 3.6 mA Typical at 3 V
  • Shutdown Control ...1 uA Typical
  • Shutdown Pin Is TTL Compatible
  • –40°C to 85°C Operating Temperature Range
  • Space-Saving, Thermally-Enhanced MSOP Packaging

TPA0213 に関する概要

The TPA0213 is a 2-W mono bridge-tied-load (BTL) amplifier designed to drive speakers with as low as 4- speaker.

The gain of the input stage is set by the user-selected input resistor and a 50-k/RI in BTL mode.

The TPA0213 is available in the 10-pin thermally-enhanced MSOP package (DGQ) and operates over an ambient temperature range of –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA0213DGQ アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 80 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら