TPA0213
- Ideal for Notebook Computers, PDAs, and Other Small Portable Audio Devices
- 2 W Into 4 From 5-V Supply
- 0.6 W Into 4 From 3-V Supply
- Stereo Headphone Drive
- Separate Inputs for the Mono (BTL) Signal, and Stereo (SE) Left/Right Signals
- Wide Power Supply Compatibility 2.5 V to 5.5 V
- Low Supply Current
- 4.2 mA Typical at 5 V
- 3.6 mA Typical at 3 V
- Shutdown Control ...1 uA Typical
- Shutdown Pin Is TTL Compatible
- –40°C to 85°C Operating Temperature Range
- Space-Saving, Thermally-Enhanced MSOP Packaging
The TPA0213 is a 2-W mono bridge-tied-load (BTL) amplifier designed to drive speakers with as low as 4- speaker.
The gain of the input stage is set by the user-selected input resistor and a 50-k/RI in BTL mode.
The TPA0213 is available in the 10-pin thermally-enhanced MSOP package (DGQ) and operates over an ambient temperature range of 40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2-W Mono Audio Power Amp with Headphone Drive データシート (Rev. D) | 2002年 10月 4日 | |||
ユーザー・ガイド | TPA0213 Audio Power Amplifier Evaluation Module | 2000年 10月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HVSSOP (DGQ) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。