150mW ステレオ・オーディオ・パワー・アンプ

製品詳細

Output power (W) 0.15 Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Load (min) (Ω) 8 PSRR (dB) 83 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Headphone channels Stereo Volume control No Shutdown current (ISD) (µA) 10 Architecture Class-AB Iq per channel (typ) (mA) 0.75
Output power (W) 0.15 Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 Load (min) (Ω) 8 PSRR (dB) 83 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Headphone channels Stereo Volume control No Shutdown current (ISD) (µA) 10 Architecture Class-AB Iq per channel (typ) (mA) 0.75
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 150-mW Stereo Output
  • PC Power Supply Compatible
    • Fully Specified for 3.3-V and 5-V Operation
    • Operation to 2.5 V
  • Pop Reduction Circuitry
  • Internal Midrail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
    • PowerPAD™ MSOP
    • SOIC
  • Pin Compatible With LM4880 and LM4881 (SOIC)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

  • 150-mW Stereo Output
  • PC Power Supply Compatible
    • Fully Specified for 3.3-V and 5-V Operation
    • Operation to 2.5 V
  • Pop Reduction Circuitry
  • Internal Midrail Generation
  • Thermal and Short-Circuit Protection
  • Surface-Mount Packaging
    • PowerPAD™ MSOP
    • SOIC
  • Pin Compatible With LM4880 and LM4881 (SOIC)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

The TPA122 is a stereo audio power amplifier packaged in either an 8-pin SOIC, or an 8-pin PowerPAD™ MSOP package capable of delivering 150 mW of continuous RMS power per channel into 8- loads. Amplifier gain is externally configured by means of two resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10.

THD+N when driving an 8- loads, the THD+N performance is 0.01% at 1 kHz, and less than 0.02% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.

The TPA122 is a stereo audio power amplifier packaged in either an 8-pin SOIC, or an 8-pin PowerPAD™ MSOP package capable of delivering 150 mW of continuous RMS power per channel into 8- loads. Amplifier gain is externally configured by means of two resistors per input channel and does not require external compensation for settings of 1 to 10.

THD+N when driving an 8- loads, the THD+N performance is 0.01% at 1 kHz, and less than 0.02% across the audio band of 20 Hz to 20 kHz.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPA6111A2 アクティブ 150mW、ステレオ、アナログ入力ヘッドホン・アンプ The TPA6111A2 is a 150-mW, stereo headphone Class-AB Audio Power Amplifier, featuring thermal and schort circuit protection, available in MSOP & SOIC Package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPA122: 150-mW Stereo Audio Power Amplifier データシート (Rev. E) 2004年 6月 29日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​