パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZF) | 9 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
TPA2010D1 の特徴
- バッテリ長寿命化と発熱の低減
- 8Ω スピーカでの効率:400mW:88%100mW:80%
- 静止電流:2.8mA
- シャットダウン電流:0.5μA
- 3個のみの外付け部品
- 最適化された PWM 出力段によって、LC 出力フィルタが不要
- 250-kHz の発振回路内蔵により発振用のコンデンサと抵抗が不要
- PSRR (–75dB) 改善と、広動作電圧(2.5V~5.5V) により、電圧レギュレータが不要
- 完全差動設計により Rf ノイズ耐性が強く、バイパス・コンデンサも不要
- CMRR の改善により 2つの入力カップリング・コンデンサが不要
- ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP)
- NanoFree™ 鉛フリー(Pb-Free)(YZF)
- NanoStar™ SnPb(YEF)
- アプリケーション
- 携帯電話や PDA に最適
TPA2010D1 に関する概要
TPA2010D1 (またはTPA2010) は、外付け部品が3個のみ必要な 1.45mm×1.45mm の WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ)に入った2.5W 高効率フィルタフリー、Class-D オーディオ・パワー・アンプです。
88% の効率、–75dB PSRR、改良された RF ノイズ耐性、8mm2 の小面積で実装可能な TPA2010D1(TPA2010) Class-D アンプは、携帯電話に最適です。また 1ms の最小起動時間でポップノイズも少なく PDA アプリケーションにも最適です。
TPA2010D1 は携帯電話等のスピーカやレシーバの駆動に使用できます。またソースからの信号をミックスしても個別のゲイン設定を可能とし 36μV (A 補正) の低ノイズフロアを持ちます。