9-pin (YZF) package image

TPA2010D1YZFT アクティブ

可変ゲインおよび短絡保護機能搭載、2.5W、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA2010D1YZFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZF) | 9
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPA2010D1 の特徴

  • バッテリ長寿命化と発熱の低減
    • 8Ω スピーカでの効率:400mW:88%100mW:80%
    • 静止電流:2.8mA
    • シャットダウン電流:0.5μA
  • 3個のみの外付け部品
    • 最適化された PWM 出力段によって、LC 出力フィルタが不要
    • 250-kHz の発振回路内蔵により発振用のコンデンサと抵抗が不要
    • PSRR (–75dB) 改善と、広動作電圧(2.5V~5.5V) により、電圧レギュレータが不要
    • 完全差動設計により Rf ノイズ耐性が強く、バイパス・コンデンサも不要
    • CMRR の改善により 2つの入力カップリング・コンデンサが不要
  • ウェハー・チップ・スケール・パッケージ (WCSP) 
    • NanoFree™ 鉛フリー(Pb-Free)(YZF)
    • NanoStar™ SnPb(YEF)
  • アプリケーション
    • 携帯電話や PDA に最適

TPA2010D1 に関する概要

TPA2010D1 (またはTPA2010) は、外付け部品が3個のみ必要な 1.45mm×1.45mm の WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ)に入った2.5W 高効率フィルタフリー、Class-D オーディオ・パワー・アンプです。

88% の効率、–75dB PSRR、改良された RF ノイズ耐性、8mm2 の小面積で実装可能な TPA2010D1(TPA2010) Class-D アンプは、携帯電話に最適です。また 1ms の最小起動時間でポップノイズも少なく PDA アプリケーションにも最適です。

 TPA2010D1 は携帯電話等のスピーカやレシーバの駆動に使用できます。またソースからの信号をミックスしても個別のゲイン設定を可能とし 36μV (A 補正) の低ノイズフロアを持ちます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA2010D1YZFR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら