TPA2025D1
- Built-In Enhanced Battery Tracking Automatic
Gain Control (AGC)- Limits Battery Current Consumption
- 1.9 W into 8-Ω Load from 3.6-V Supply
(1% THD+N) - Integrated Adaptive Boost Converter
- Increases Efficiency at Low Output
Power
- Increases Efficiency at Low Output
- Low Quiescent Current of 2 mA From 3.6 V
- Thermal and Short-Circuit Protection With
Auto Recovery - 20-dB Fixed Gain
- Similar Performance to TPA2015D1
- Available in 1.53-mm × 1.982-mm,
0.5-mm Pitch 12-Ball WCSP Package
The TPA2025D1 is a high efficiency Class-D audio power amplifier with battery tracking AGC technology and an integrated Class-G boost converter that enhances efficiency at low output power. It drives up to 1.9 W into an 8-Ω speaker (1% THD+N). With 85% typical efficiency, the TPA2025D1 helps extend battery life when playing audio.
The built-in boost converter generates a 5.75-V supply voltage for the Class-D amplifier. This provides a louder audio output than a stand-alone amplifier directly connected to the battery. The battery tracking AGC adjusts the Class-D gain to limit battery current at lower battery voltage.
The TPA2025D1 has an integrated low-pass filter to improve the RF rejection and reduce DAC out-of-band noise, increasing the signal-to-noise ratio (SNR).
The TPA2025D1 is available in a space saving 1.53 mm × 1.982 mm, 0.5 mm pitch DSBGA package (YZG).
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA2025D1 2-W Constant Output Power Class-D Audio Amplifier With Class-G Boost Converter and Battery Tracking AGC データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2014年 12月 29日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA2025D1 Audio Power Amplifier Evaluation Module | 2011年 9月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA2025D1EVM — TPA2025D1EVM
The TPA2025D1 is a mono 2.0-W Class-D audio amplifier with an integrated boost converter. The evaluation module comprises a TPA2025D1, a small number of external components, and input and output connectors to simplify interface to an audio source and speaker. The EVM features jumpers to easily (...)
TPA2025D1 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZG) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。