TPA2026D2
- Fast AGC Start-Up Time: 5 ms
- Pinout Compatible With TPA2016D2
- Filter-Free Class-D Architecture
- 3.2 W/Ch Into 4 Ω at 5 V (10% THD+N)
- 750 mW/Ch Into 8 Ω at 3.6 V (10% THD+N)
- Power Supply Range: 2.5 V to 5.5 V
- Flexible Operation With or Without I2C
- Programmable DRC and AGC Parameters
- Digital I2C Volume Control
- Selectable Gain from 0 dB to 30 dB in 1-dB Steps
- Selectable Attack, Release, and Hold Times
- 4 Selectable Compression Ratios
- Low Supply Current: 3.5 mA
- Low Shutdown Current: 0.2 µA
- High PSRR: 80 dB
- AGC Enable or Disable Function
- Limiter Enable or Disable Function
- Short-Circuit and Thermal Protection
- Space-Saving Package
- 2.2 mm × 2.2 mm Nano-Free™ DSBGA (YZH)
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets and PDAs
- Portable Navigation Devices
- Portable DVD Players
- Notebook PCs
- Portable Radios
- Portable Games
- Educational Toys
- USB Speakers
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPA2026D2 device is a stereo, filter-free Class-D audio power amplifier with volume control, dynamic range compression (DRC), and automatic gain control (AGC). It is available in a 2.2 mm × 2.2 mm DSBGA package.
The DRC and AGC function in the TPA2026D2 is programmable through a digital I2C interface. The DRC and AGC function can be configured to automatically prevent distortion of the audio signal and enhance quiet passages that are normally not heard. The DRC and AGC can also be configured to protect the speaker from damage at high power levels and compress the dynamic range of music to fit within the dynamic range of the speaker. The gain can be selected from 0 dB to +30 dB in 1-dB steps. The TPA2026D2 is capable of driving 3.2 W/Ch at 5 V into an 4-Ω load or 750 mW/Ch at 3.6 V into an 8-Ω load. The device features independent software shutdown controls for each channel and also provides thermal and short-circuit protection. The TPA2026D2 has faster AGC gain ramp during start-up than TPA2016D2.
In addition to these features, a fast start-up time and small package size make the TPA2026D2 an ideal choice for cellular handsets, PDAs, and other portable applications.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA2026D2 3.2-W/Ch Stereo Class-D Audio Amplifier With Fast Gain Ramp SmartGain Automatic Gain Control and Dynamic Range Compression データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 5月 31日 | ||
アプリケーション・ノート | Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) | 2019年 8月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) | 2019年 6月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | TPA2026D2 User's Guide | 2010年 3月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZH) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。