9-pin (YZF) package image

TPA2031D1YZFR アクティブ

2.5W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPA2010D1YZFR アクティブ 可変ゲインおよび短絡保護機能搭載、2.5W、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ
比較対象デバイスと類似の機能。
TPA2028D1YZFR アクティブ 高速自動ゲイン制御機能およびダイナミック・レンジ圧縮機能搭載、3W、モノラル、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA2031D1YZFT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPA2031D1 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZF) | 9
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

TPA2031D1 の特徴

  • Pin-to-Pin Compatibility with TPA2010D1
  • 32 ms Start-up Time Eliminates CODEC Click/Pop noise
  • Maximum Battery Life and Minimum Heat
    • Efficiency With an 8-Ω Speaker:
      • 88% at 400 mW
    • 2.8-mA Quiescent Current
    • 0.5-µA Shutdown Current
  • Only Three External Components
    • Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Output Filter
    • Improved PSRR (-75 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a Voltage Regulator
    • Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
    • Improved CMRR Eliminates Two Input Coupling Capacitors
  • Wafer Chip Scale Packaging (WCSP)
    • NanoFree™ (YZF)
  • APPLICATIONS
    • Ideal for Wireless or Cellular Handsets and PDAs

TPA2031D1 に関する概要

The TPA2031D1 is a 2.5-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a 1,45 mm × 1,45 mm wafer chip scale package (WCSP) that requires only three external components.

Features like 88% efficiency, -75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and 8 mm2 total PCB area make the TPA2031D1 class-D amp ideal for cellular handsets. 32 ms start-up time allows the TPA2031D1 to share the same GPIO enable/shutdown control as the CODEC without passing through the CODEC turn-on pop.

In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2031D1. The TPA2031D1 allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 36 µV noise floor, A-weighted.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA2031D1YZFT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら