データシート
TPA2031D1
- Pin-to-Pin Compatibility with TPA2010D1
- 32 ms Start-up Time Eliminates CODEC Click/Pop noise
- Maximum Battery Life and Minimum Heat
- Efficiency With an 8-Ω Speaker:
- 88% at 400 mW
- 2.8-mA Quiescent Current
- 0.5-µA Shutdown Current
- Efficiency With an 8-Ω Speaker:
- Only Three External Components
- Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Output Filter
- Improved PSRR (-75 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V) Eliminates Need for a Voltage Regulator
- Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
- Improved CMRR Eliminates Two Input Coupling Capacitors
- Wafer Chip Scale Packaging (WCSP)
- NanoFree™ (YZF)
- APPLICATIONS
- Ideal for Wireless or Cellular Handsets and PDAs
The TPA2031D1 is a 2.5-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier in a 1,45 mm × 1,45 mm wafer chip scale package (WCSP) that requires only three external components.
Features like 88% efficiency, -75-dB PSRR, improved RF-rectification immunity, and 8 mm2 total PCB area make the TPA2031D1 class-D amp ideal for cellular handsets. 32 ms start-up time allows the TPA2031D1 to share the same GPIO enable/shutdown control as the CODEC without passing through the CODEC turn-on pop.
In cellular handsets, the earpiece, speaker phone, and melody ringer can each be driven by the TPA2031D1. The TPA2031D1 allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 36 µV noise floor, A-weighted.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 2.5-W Mono Filter-Free Class-D Audio Power Amplifier データシート | 2008年 5月 28日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点