TPA2036D1
- Pin-to-pin compatibility with TPA2010D1
- Short Circuit Auto-recovery
- Maximum Battery Life and Minimum Heat
- Efficiency With an 8- Speaker:
- 88% at 400 mW
- 80% at 100 mW
- 2.8-mA Quiescent Current
- 0.5-µA Shutdown Current
- Efficiency With an 8- Speaker:
- Only Three External Components
- Optimized PWM Output Stage Eliminates LC Output Filter
- High PSRR (–75 dB) and Wide Supply Voltage (2.5 V to 5.5 V)
- Fully Differential Design Reduces RF Rectification and Eliminates Bypass Capacitor
- Improved CMRR Eliminates Two Input Coupling Capacitors
- 1,45mm × 1,45 mm 9-Ball WCSP
- NanoFree™ Lead-Free (YZF)
- APPLICATIONS
- Wireless or Cellular Handsets and PDAs
- Personal Navigation Devices
- General Portable Audio Devices
- Linear Vibrator Drivers
- See Also
- TPA2031D1, TPA2032D1, TPA2033D1, TPA2034D1, TPA2035D1
NanoFree is a trademark of Texas Instruments.
The TPA2036D1 is a 2.5-W high efficiency filter-free class-D audio power amplifier (class-D amp) in a 1,45 mm × 1,45 mm wafer chip scale package (WCSP) that requires only three external components.
Features such as 88% efficiency, 75-dB PSRR, improved RF immunity, and 8 mm2 total PCB area make TPA2036D1 ideal for cellular handsets. A fast start-up time of 1 ms with minimal pop makes TPA2036D1 ideal for portable applications.
In cellular handsets, TPA2036D1 is capable of driving the earpiece, speaker phone, and melody ringer. TPA2036D1 allows independent gain while summing signals from separate sources, and has a low 36 µVRMS noise floor, A-weighted.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 2.5-W MONO CLASS-D AUDIO AMPLIFIER WITH AUTO-RECOVERY データシート | 2008年 10月 20日 | |||
ユーザー・ガイド | TPA2036D1EVM - User Guide | 2008年 11月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 9 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。