TPA3008D2
- 10-W/Channel Into an 16- Load From a
17-V Supply - Up to 92% Efficient, Class-D Operation
Eliminates Need For Heatsinks - 8.5-V to 18-V Single-Supply Operation
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Differential Inputs Minimizes Common-Mode Noise
- Space-Saving, Thermally Enhanced PowerPAD™ Packaging
- Thermal and Short-Circuit Protection
With Auto Recovery Option - Pinout Similar to TPA3000D Family
- APPLICATIONS
- LCD Monitors and TVs
- All-In-One PCs
PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments
The TPA3008D2 is a 10-W (per channel) efficient, class-D audio amplifier for driving bridged-tied stereo speakers. The TPA3008D2 can drive stereo speakers as low as 8 . The high efficiency of the TPA3008D2 eliminates the need for external heatsinks when playing music.
The gain of the amplifier is controlled by two gain select pins. The gain selections are 15.3, 21.2, 27.2, and 31.8 dB.
The outputs are fully protected against shorts to GND, VCC, and output-to-output shorts. A fault terminal allows short-circuit fault reporting and automatic recovery. Thermal protection ensures that the maximum junction temperature is not exceeded.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA3008D2: 10-W Stereo Class-D Audio Power Amp データシート (Rev. C) | 2010年 8月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Using Thermal Calculation Tools for Analog Components (Rev. A) | 2019年 8月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPA3008D2EVM - User Guide | 2004年 7月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPA3008D2EVM — TPA3008D2 評価モジュール
The TPA3008D2 is a 10-W (per channel) highly efficient Class-D stereo audio power amplifier designed for driving 8-ohm bridged-tied speakers. The high efficiency of the TPA3008D2 eliminates the need for external heat sinks when playing music and helps maximizes battery life.
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。