28-pin (PWP) package image

TPA3138D2PWPR アクティブ

インダクタ・フリー、10W ステレオ、18.5W モノラル、3.5 ~ 14.4V、アナログ入力 Class-D オーディオ・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3138D2PWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTSSOP (PWP) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

TPA3138D2 の特徴

  • 3.5V~14.4Vの広い電源電圧範囲
    • 1% THD+N、12V電源で6Ωへ2×10W
    • 10% THD+N、12V電源で4Ωへ1×18.5W
    • THD+N: 1W、1kHz入力、6Ωで0.04%
  • 携帯アプリケーションのバッテリ駆動時間延長
    • 1SPWモードでアイドル電流20mA (12V)
    • 90%を超えるClass-D効率
  • ソリューションのサイズとコストを低減
    • インダクタなしで動作
    • インダクタ不使用でEN55013およびEN55022 EMC準拠
    • 外部ヒートシンク不要
  • 柔軟なオーディオ・ソリューション
    • シングルエンドまたは差動アナログ入力
    • 20dBと26dBのゲインを選択可能
    • 起動時にポップやクリック音が発生しない
  • 保護および自動復元機能を内蔵
    • ピン間、ピンからグランド、ピンから電源への短絡保護
    • サーマル保護、低電圧保護、過電圧保護
    • 電力リミッタ―およびDCスピーカー保護
  • TPA3110D2、TPA3136D2、TPA3136AD2とピン互換

TPA3138D2 に関する概要

TPA3138D2は10W/ch、高効率でアイドル電流の低いClass-Dステレオ・オーディオ・アンプです。最小で3.2Ωの負荷のステレオ・スピーカーを駆動できます。1SPWモードでは、わずか21mA (12V)のアイドル電流しか消費せず、最低3.5Vで動作できるため、Bluetoothスピーカー、バッテリ駆動の家電、その他消費電力が重要なアプリケーションで、長時間オーディオを再生でき、熱特性も向上します。

高度なEMI抑制と拡散スペクトラム制御により、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用しながらEMC要件を満たすことができ、システム・コストを削減できます。

設計をさらに簡素化するため、TPA3138D2には低電圧、過電圧、電力制限、短絡、過熱などの不可欠な保護機能に加えて、DCスピーカー保護機能が内蔵されています。これらの保護機能にはすべて、自動回復機能があります。

TPA3138D2はTPA3110D2、TPA3136D2、TPA3136AD2とピン互換なので、顧客はTPA3138D2のすべての機能を既存の設計で活用できます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPA3138D2PWP アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら