TPA3144D2
- 2x6 W/ch into 4-Ω Loads at 10% THD+N from a 7-V Supply
- 2x6 W/ch into 6-Ω Loads at 10% THD+N from a 9.5-V Supply
- 2x6 W/ch into 8-Ω Loads at 10% THD+N from a 10-V Supply
- Up to 90% Efficient Class-D Operation (8 Ω) Eliminates Need for Heat Sinks
- <0.05% THD+N at 1 W/4 Ω/1 kHz
- <65-µV A-wgt Output Noise
- Wide Supply Voltage Range Allows Operation SpeakerGuard™ speaker protection circuitry includes from 4.5 V to 14.4 V
- Inductor-Free Operation
- Enhanced EMI Performance with Spread Spectrum and 1SPW Operation
- SpeakerGuard™ Speaker Protection Includes Automatic Gain Limit, Adjustable Power Limiter, and DC Protection
- Robust Pin-to-Pin, Pin-to-Ground, and Pin-to-Power Short Circuit Protection and Thermal Protection
- Four Selectable, Fixed Gain Settings
- Single Ended or Differential Analog Inputs
- Click and Pop Free Startup
The TPA3144D2 is an efficient, Class-D audio power amplifier for driving bridged-tied stereo speakers at up to 6 W, 6 Ω, or 8 Ω (per channel).
Advanced EMI Suppression Technology with Spread Spectrum Control and 1SPW modulation scheme enables the use of inexpensive ferrite bead filters at the outputs while meeting EMC requirements for system cost reduction. TPA3144D2 is not only fully protected against shorts and overload, the SpeakerGuard™ speaker protection circuitry includes an adjustable Automatic Gain Limit (AGL), an adjustable power limiter and a DC detection circuit for protection of the connected speakers. The AGL allows adjustment of the maximum output voltage without signal clipping for enhanced speaker protection and audio quality. The DC detect and Pin-to-Pin, Pin-to-Ground, and Pin-to-Power Short Circuit protection circuit protect the speakers from output DC and pin shorts caused in production. The outputs are also fully protected against shorts to GND, PVCC, and output-to-output. The short-circuit protection and thermal protection includes an auto recovery feature.
The TPA3144D2 can drive stereo speakers with as low as 4-Ω impedance. The high efficiency of the TPA3144D2, 90% with an 8-Ω load, eliminates the need for an external heat sink, and TPA3144D2 will be able to output full power on a 2-layer PCB.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPA3144D2 6-W Inductor Free Stereo (BTL) Class-D Audio Amplifier with Ultra Low EMIand AGL データシート (Rev. C) | PDF | HTML | 2017年 12月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。